(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上ポリシーラー P型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:94-2491
卓上ポリシーラー P型 タクジョウポリシーラー Pガタ P-200

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,200円 ~ 40,800円
税込価格
21,120円 ~ 44,880円

【特長】・シールタイマーにより使用する包装資材に応じて最適なヒートシール状態が...

詳細情報を確認する

型番

94-2491 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
シール幅(mm)
消費電力(W)
サイズ(mm)
品番
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

94-2491

2×200
250
72W×310D×160H
P-200
2.4

1個

19,200( 21,120円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シールタイマーにより使用する包装資材に応じて最適なヒートシール状態が設定できます
・厚さ0.2mmまでの包材のシーリングが可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上ポリシーラー P型

卓上ポリシーラー P型

    卓上シーラー 長尺タイプ NL-452K

    卓上シーラー 長尺タイプ NL-452K

      卓上シーラー 長尺タイプ NL-602K

      卓上シーラー 長尺タイプ NL-602K

        卓上シーラー PS-300

        卓上シーラー PS-300

          卓上シーラー NLシリーズ

          卓上シーラー NLシリーズ

            ショップシーラー FS-215

            ショップシーラー FS-215

              AZシーラー AZ-300W

              AZシーラー AZ-300W

                小型真空包装機 NL-280V-10

                小型真空包装機 NL-280V-10

                  シーラー 溶着タイプ/溶断タイプ

                  シーラー 溶着タイプ/溶断タイプ

                    ホットシーラー HS-50(ローラー型)

                    ホットシーラー HS-50(ローラー型)

                      発熱式ポイントシーラー

                      発熱式ポイントシーラー

                        ヒートシーラー HS-400

                        ヒートシーラー HS-400

                          卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                          卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 アズワン 三商 三商 三商 エスコ ケニス ケニス ケニス 富士インパルス
                            通常価格 19,200円 65,000円 80,000円 41,800円 22,371円 42,400円 85,000円 428,000円 53,180円 2,079円 16,296円 25,200円 640,400円
                            通常出荷日 10日目~   19日目   19日目   19日目   8日目~   19日目   12日目   13日目   2日目   当日出荷可能 8日目   6日目   4日目   39日目  
                            商品タイプ 卓上シーラー - - - - - - - - - - - 卓上シーラー
                            電力(V) 100 - - - - - - - - - - - -

                            卓上ポリシーラー P型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました