(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上シーラー PS-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上シーラー PS-300

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,800円  特別価格 
税込価格
45,980円  特別価格 

【特長】・場所を選ばないコンパクトタイプ。・圧着レバーを押すだけで電子コントロ...

詳細情報を確認する

型番

94-2465 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

94-2465

1個

41,800円

37,620

( 41,382円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・場所を選ばないコンパクトタイプ。
・圧着レバーを押すだけで電子コントロールにより綺麗にシールできます。
・シール幅(mm):300×2.5
・外寸法(mm):W425×D85×H175
・重量(kg):約3.9
・定格消費電力:100V 380W

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上シーラー PS-300

卓上シーラー PS-300

    ショップシーラー FS-215

    ショップシーラー FS-215

      卓上シーラー 長尺タイプ NL-452K

      卓上シーラー 長尺タイプ NL-452K

        クリップシーラー Z-1

        クリップシーラー Z-1

          卓上シーラー 長尺タイプ NL-602K

          卓上シーラー 長尺タイプ NL-602K

            小型真空包装機 NL-280V-10

            小型真空包装機 NL-280V-10

              ショップシーラー FS-315

              ショップシーラー FS-315

                AZシーラー AZ-200W

                AZシーラー AZ-200W

                  卓上ポリシーラー P型

                  卓上ポリシーラー P型

                    AZシーラー AZ-300W

                    AZシーラー AZ-300W

                      ホットシーラー HS-50(ローラー型)

                      ホットシーラー HS-50(ローラー型)

                        ビニールシーラー 310・311 100V-260W 平型プラグ

                        ビニールシーラー 310・311 100V-260W 平型プラグ

                          ヒートシーラー HS-300

                          ヒートシーラー HS-300

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 ケニス 白光 ケニス
                            通常価格 41,800円 44,600円 65,000円 7,763円 80,000円 428,000円 53,000円 85,800円 19,200円 96,800円 2,079円 43,140円 17,460円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   4日目   19日目   13日目   19日目   19日目   10日目~   12日目   8日目   1日目~   7日目  

                            卓上シーラー PS-300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました