(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファーメドBPTチューブ 7.5m巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:94-1714
ファーメドBPTチューブ 7.5m巻 チューブ ゴムセイヒン フクロ ラップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,400円 ~ 49,500円
税込価格
25,740円 ~ 54,450円

【特長】・耐酸性、耐アルカリ性、耐酸化性に優れています・シリコンチューブより低...

詳細情報を確認する

型番

94-1714 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
内径×外径(インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

94-1714

12.70×19.05
1/2×3/4

1個

49,500( 54,450円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐酸性、耐アルカリ性、耐酸化性に優れています
・シリコンチューブより低い気体透過性を有し、ローラーポンプで使用した場合約30倍の寿命があります
・-51℃~135℃の範囲で連続して使用できます
・オートクレーブ可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファーメドBPTチューブ 7.5m巻

ファーメドBPTチューブ 7.5m巻

    送液ポンプ用ファーメドBPTチューブ

    送液ポンプ用ファーメドBPTチューブ

      シリコーン ブレードホース

      シリコーン ブレードホース

        メーカー 三商 三商 アズワン
        通常価格 23,400円 15,100円 25,365円
        通常出荷日 10日目~   9日目   15日目  
        商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ
        全長(m) 7.5 7.5 1

        ファーメドBPTチューブ 7.5m巻のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました