(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニパック(100枚・200枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:94-0948
ユニパック(100枚・200枚入)【100個入り】 ユニパック H-8

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,869円
税込単価
2,056円

ねじやパーツなどの小物の保管、運搬をする際に使用することができ、ワンタッチで密...

詳細情報を確認する

型番

94-0948 解除

Loading...

 
カタログを表示

94-0948 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
チャック下×幅×厚さ(mm)
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

94-0948

240×170×0.08
H-8
100枚

1パック

100個入り

1,869( 2,056円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじやパーツなどの小物の保管、運搬をする際に使用することができ、ワンタッチで密閉できるチャック付きのため中身の落下を防ぎます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニパック(100枚・200枚入)の型番94-0948のページです。
型番94-0948に関する仕様情報を記載しております。

ユニパック(100枚・200枚入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
94-0932
94-0933
94-0949
94-0950
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
チャック下×幅×厚さ
(mm)
備考 内容量

2,516円

( 2,768円 )

100個入り

1パック あり

4日目

480×340×0.04L-4100枚

3,920円

( 4,312円 )

100個入り

1パック あり

10日目

560×400×0.04SL-4100枚

2,406円

( 2,647円 )

100個入り

1パック あり

4日目

280×200×0.08I-8100枚

3,042円

( 3,346円 )

100個入り

1パック あり

4日目

340×240×0.08J-8100枚

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました