(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリ袋 100入 0.03t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:94-0825
ポリ袋 100入 0.03t チューブ ゴムセイヒン フクロ ラップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
209円 ~ 2,512円
税込価格
230円 ~ 2,763円

三商,ポリ袋,0.03t。【内容量】100枚【材質】PE(ポリエチレン)

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    100枚

型番

94-0825 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅×長さ×厚さ(mm)
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

94-0825

100×190×0.03
No.5
100枚

1個

340( 374円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

三商,ポリ袋,0.03t。
【内容量】100枚
【材質】PE(ポリエチレン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリ袋 100入 0.03t

ポリ袋 100入 0.03t

    ラミジップ スタンドタイプ(アルミ) AL

    ラミジップ スタンドタイプ(アルミ) AL

      NACF-SW規格袋 NACF-SW1418130×180 3000枚入

      NACF-SW規格袋 NACF-SW1418130×180 3000枚入

        メーカー 三商 コクゴ コクゴ
        通常価格 209円 1,190円 58,100円
        通常出荷日 4日目~   7日目   8日目  
        内容量 100枚 - -

        ポリ袋 100入 0.03tのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました