(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンゴムシート t1・t3・t6mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコンゴムシート t1・t3・t6mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,799円 ~ 38,840円
税込価格
10,779円 ~ 42,724円

三商 実験用素材・シート・パッキン シリコンゴムシート t1・t3・t6mm。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
厚さ(mm)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
6
300×300

1個

9,799( 10,779円 )

-

  • 注文停止中
1
1000×1000

1個

20,050( 22,055円 )

-

  • 注文停止中
3
1000×1000

1個

38,840( 42,724円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

三商 実験用素材・シート・パッキン シリコンゴムシート t1・t3・t6mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンゴムシート t1・t3・t6mm

シリコンゴムシート t1・t3・t6mm

    シリコンゴムシート t4㎜×500㎜角

    シリコンゴムシート t4㎜×500㎜角

      シリコンゴムシート t2㎜×1000㎜角

      シリコンゴムシート t2㎜×1000㎜角

        樹脂板材 PEEK板

        樹脂板材 PEEK板

          メーカー 三商 三商 三商 アズワン
          通常価格 9,799円 14,132円 26,027円 19,364円
          通常出荷日 7日目~   12日目   12日目   10日目~  
          商品タイプ シート - - 素材
          材質 【ゴム】シリコンゴム - - 【樹脂】PEEK
          最高使用温度(℃) MAX280 - - -

          シリコンゴムシート t1・t3・t6mmのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました