(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テトロンブレードホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:94-0362
テトロンブレードホース テトロンブレードホース 50X62 40Mマキ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,969円 ~ 129,800円
税込価格
4,366円 ~ 142,780円

【仕様】・三商の送液機器 テトロンブレードホース。・商品タイプ:液送用チューブ

詳細情報を確認する

型番

94-0362 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

94-0362

50×62
40

1個

129,800( 142,780円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・三商の送液機器 テトロンブレードホース。
・商品タイプ:液送用チューブ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テトロンブレードホースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました