(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空ゴム管 25×55 1mもの

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空ゴム管 25×55 1mもの

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,412円
税込価格
21,353円

【特長】・使用可能温度範囲:-20~70℃。・材質:天然ゴム・内径×外径(mm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 1m物のみの規格になります。

型番

94-0199 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

94-0199

1個

19,412( 21,353円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用可能温度範囲:-20~70℃。
・材質:天然ゴム
・内径×外径(mm):25×55
・長さ(m):1

(i)ご注意

  • 1m物のみの規格になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空ゴム管 25×55 1mもの

真空ゴム管 25×55 1mもの

    真空ゴム管 長物 4.5×18 10m巻

    真空ゴム管 長物 4.5×18 10m巻

      真空ゴム管 長物 18×42 切売 <m単位>

      真空ゴム管 長物 18×42 切売

        メーカー 三商 三商 三商
        通常価格 19,412円 28,414円 18,762円
        通常出荷日 19日目   19日目   19日目  

        真空ゴム管 25×55 1mもののレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました