(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NALGENEサンプル瓶 半透明 広口 500ml バルク 125入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NALGENEサンプル瓶 半透明 広口 500ml バルク 125入【125個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,999円
税込価格
26,399円

【特長】・中栓無し・ワンタッチタイプのボトルです。・均一な厚みに成型されており...

詳細情報を確認する

型番

93-7635 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

93-7635

1パック

125個入り

23,999( 26,399円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中栓無し・ワンタッチタイプのボトルです。
・均一な厚みに成型されており、衝撃に強い耐性があります。
・中栓無しでも、キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着し液漏れを防止します(ランダムに漏れ耐性テストを行っています)。
・ボトルのねじ山の上面は斜め直線状に切れ込んでおり、滑りや空回りを防いで密着性を高めています。
・内側表面にプラスチックのつなぎ目がなく、コンタミネーションを起こす恐れがありません。
・底部分も平らで均一に成型されており、また洗浄しやすいように、角が丸くなっています。
・目盛は付いておりません。
・本体:HDPE(高密度ポリエチレン)
・キャップ:PP(ポリプロピレン)
・樹脂・原料について…FDA認証の超高純度樹脂を使用しています。また可塑剤や充填剤を使用しておらず、溶出物の心配なく使用できます。
・容量(ml):500
・A.口内径(mm):44
・B.キャップ付高さ(mm):168
・C.キャップ無高さ(mm):164
・D.ボトル外径(mm):73
・入数(本):125

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NALGENEサンプル瓶 半透明 広口 500ml バルク 125入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました