(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手提げカゴ MY-24シリーズ

手提げカゴ MY-24シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,992円
税込価格
2,191円

耐薬品性と強度に優れたポリプロピレン製で、5色のバリエーションで色分け管理をす...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    角型
  • 材質:
    PP
  • 高さ(外形)(mm):
    151~250
  • 幅(外形)(mm):
    401~
  • 奥行(外形)(mm):
    301~
  • 外寸法(mm):
    446×338×H244
  • 底内寸法(mm):
    360×242×H233
  • 容量(L):
    24

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

5個

1,992( 2,191円 )

-

  • 注文停止中

5個

1,992( 2,191円 )

-

  • 注文停止中

5個

1,992( 2,191円 )

-

  • 注文停止中

5個

1,992( 2,191円 )

-

  • 注文停止中

5個

1,992( 2,191円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬品性と強度に優れたポリプロピレン製で、5色のバリエーションで色分け管理をすることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手提げカゴ MY-24シリーズ

手提げカゴ MY-24シリーズ

    カゴ角型

    カゴ角型

      角カゴ 深型 中

      角カゴ 深型 中

        オクラ篭 緑

        オクラ篭 緑

          角カゴ 深型 小

          角カゴ 深型 小

            H&H キッチンバスケット(角カゴ)

            H&H キッチンバスケット(角カゴ)

              角カゴ 浅型 小

              角カゴ 浅型 小

                465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個)

                465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個)

                  角カゴ 深型 大

                  角カゴ 深型 大

                    角カゴ 浅型 中

                    角カゴ 浅型 中

                      角かご (浅型・深型)

                      角かご (浅型・深型)

                        角カゴ 浅型 大

                        角カゴ 浅型 大

                          ヤサイ篭 緑

                          ヤサイ篭 緑

                            メーカー 三商 三甲 積水テクノ商事 三甲 積水テクノ商事 リス 積水テクノ商事 エスコ 積水テクノ商事 積水テクノ商事 積水テクノ成型 積水テクノ商事 三甲
                            通常価格 1,992円 2,300円 750円 725円 417円 680円 316円 3,619円 1,216円 615円 537円 1,066円 613円
                            通常出荷日 4日目   1日目   9日目   8日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   8日目  
                            商品タイプ 角型 角型 - 角型 - 角型 - 角型 - - 角型 - 角型
                            材質 PP - - PP - PP - その他 - - PP - PE
                            高さ(外形)(mm) 151~250 - - ~150 - - - 251~ - - - - -
                            幅(外形)(mm) 401~ 401~ - 401~ - - - 401~ - - - - -
                            奥行(外形)(mm) 301~ 301~ - - - - - 301~ - - - - -

                            手提げカゴ MY-24シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト