(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オリコン用キャリー 55~75L用 650×440×134㎜

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オリコン用キャリー 55~75L用 650×440×134㎜

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,648円
税込価格
13,913円

【特長】・折タタミコンテナー専用のキャリーです。・キャリーの周囲に立ち上がりが...

詳細情報を確認する

型番

93-5195 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

93-5195

1個

12,648( 13,913円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折タタミコンテナー専用のキャリーです。
・キャリーの周囲に立ち上がりがあり、コンテナーのずれを防止します。各メーカーの業務用オリコンに使用できます。
・規格:55~76L用
・外寸法(mm):650×440×134
・積載荷重(kg):120
・キャスターサイズ(mm):φ75
・材質:本体:PP、キャスター:エラストマー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコン用キャリー 55~75L用 650×440×134㎜

オリコン用キャリー 55~75L用 650×440×134㎜

    オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

    オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

      RSキャリー

      RSキャリー

        リスキャリー 90・60大 平台車

        リスキャリー 90・60大 平台車

          アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様

          アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様

            リスキャリー 71・45小 平台車

            リスキャリー 71・45小 平台車

              樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg

              樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg

                サカエキャリースタッキング仕様

                サカエキャリースタッキング仕様

                  樹脂台車(ブルー)

                  樹脂台車(ブルー)

                    カナツー プラ150ワイードーリー

                    カナツー プラ150ワイードーリー

                      サンコー サンキャリー 6040ー3 青

                      サンコー サンキャリー 6040ー3 青

                        サンコー ハンドカーSS(平床) 青

                        サンコー ハンドカーSS(平床) 青

                          導電性ルートバン(平台車)

                          導電性ルートバン(平台車)

                            メーカー 三商 三商 岐阜プラスチック工業 コクゴ 神戸車輛製作所 コクゴ ナンシン サカエ サカエ カナツー 三甲 三甲 アズワン
                            通常価格 12,648円 11,088円 9,189円 30,046円 98,718円 18,415円 5,138円 5,638円 3,739円 9,942円 18,068円 20,068円 8,270円
                            通常出荷日 19日目   12日目   7日目   8日目   4日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   7日目   8日目   8日目   6日目~  

                            オリコン用キャリー 55~75L用 650×440×134㎜のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました