(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,088円
税込価格
12,197円

【特長】・折タタミコンテナー専用のキャリーです。・キャリーの周囲に立ち上がりが...

詳細情報を確認する

型番

93-5194 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

93-5194

1個

11,088( 12,197円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折タタミコンテナー専用のキャリーです。
・キャリーの周囲に立ち上がりがあり、コンテナーのずれを防止します。各メーカーの業務用オリコンに使用できます。
・規格:30~50L用
・外寸法(mm):534×370×160
・積載荷重(kg):150
・キャスターサイズ(mm):φ100
・材質:本体:PP、キャスター:エラストマー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

    RSキャリー

    RSキャリー

      オリコン用キャリー 55~75L用 650×440×134㎜

      オリコン用キャリー 55~75L用 650×440×134㎜

        樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg

        樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg

          導電性ルートバン(平台車)

          導電性ルートバン(平台車)

            サンコー サンキャリー 6040ー3 青

            サンコー サンキャリー 6040ー3 青

              サンコー ハンドカーSS(平床) 青

              サンコー ハンドカーSS(平床) 青

                導電性樹脂平台車 ルートバン

                導電性樹脂平台車 ルートバン

                  連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ)

                  連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ)

                    サカエキャリースタッキング仕様

                    サカエキャリースタッキング仕様

                      樹脂台車(ブルー)

                      樹脂台車(ブルー)

                        合板台車 (ループバンパー)

                        合板台車 (ループバンパー)

                          RBジョイントキャリー(ナイロン車)

                          RBジョイントキャリー(ナイロン車)

                            メーカー 三商 岐阜プラスチック工業 三商 ナンシン アズワン 三甲 三甲 トラスコ中山 ミスミ サカエ サカエ ワコーパレット 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 11,088円 9,189円 12,648円 5,138円 8,270円 18,068円 20,068円 8,223円 3,736円 5,638円 3,739円 13,792円 10,636円
                            通常出荷日 12日目   7日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   8日目   8日目   1日目   2日目   3日目   3日目   8日目   1日目~  

                            オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました