(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スケルコン TSK-910R レッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スケルコン TSK-910R レッド

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,150円
税込価格
1,265円

【特長】・中が透けて見えるため、内容物をひと目で判断できます。・5色あるので用...

詳細情報を確認する

型番

93-3707 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

93-3707

5個

1,150( 1,265円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中が透けて見えるため、内容物をひと目で判断できます。
・5色あるので用途別の使い分けができます。
・積み重ねも可能です。
・カラー:レッド
・容量(L):9
・外寸法(mm):361×272×126
・有効内寸法(mm):308×233×115
・材質:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スケルコン TSK-910R レッド

スケルコン TSK-910R レッド

    スケルコン TSK-910OR オレンジ

    スケルコン TSK-910OR オレンジ

      スケルコン TSK-910B ブルー

      スケルコン TSK-910B ブルー

        スケルコン TSK-910BK ブラック

        スケルコン TSK-910BK ブラック

          スケルコン TSK-910TM 透明

          スケルコン TSK-910TM 透明

            カラークリアコンテナー 910R

            カラークリアコンテナー 910R

              カラークリアコンテナー 910OR

              カラークリアコンテナー 910OR

                カラークリアコンテナー 910TM

                カラークリアコンテナー 910TM

                  ラボボックス DA-9 外寸 364×276×136㎜ 3-139-550

                  ラボボックス DA-9 外寸 364×276×136㎜ 3-139-550

                    カラークリアコンテナー 910B

                    カラークリアコンテナー 910B

                      537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

                      537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

                        サンボックス ♯54 53.2L

                        サンボックス ♯54 53.2L

                          浅型コンテナー S-16

                          浅型コンテナー S-16

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス エスコ 三商 ケニス
                            通常価格 1,150円 1,150円 1,150円 1,150円 1,150円 1,907円 1,907円 1,907円 2,622円 1,907円 5,260円 6,368円 3,731円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   6日目  

                            スケルコン TSK-910R レッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました