(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3119-0050 50ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3119-0050 50ml

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,700円
税込価格
18,370円

【特長】・遠心強度:50,000×g(冷却)。・半透明。・オートクレーブ可。・...

詳細情報を確認する

型番

93-3194 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

93-3194

1個

16,700( 18,370円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠心強度:50,000×g(冷却)。
・半透明。
・オートクレーブ可。
・耐薬品性はポリカーボネート製より優れています。
・外径×高さ(mm) ※キャップ含む:28.8×105.9
・呼称容量(ml) ※:50
・入数:10
・使用範囲(℃):-40~121
・材質:本体:PPCO キャップ:PP
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3119-0050 50ml

ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3119-0050 50ml

    ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3110-1000 100ml

    ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3110-1000 100ml

      メーカー 三商 三商
      通常価格 16,700円 16,900円
      通常出荷日 10日目   19日目  

      ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3119-0050 50mlのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました