(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PE広口遮光瓶 100ml 200入【200個入り】

通常価格(税別)
19,653円
税込価格
21,618円

【特長】・透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。・USP(アメリカ薬局方...

詳細情報を確認する

型番

93-2371 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

93-2371

1パック

200個入り

19,653( 21,618円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。
・USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。
・PE製の中栓(透明)が付いています。
・容量:100ml
・口径×外径×全高(mm):φ31×φ51×93
・目盛:有
・ケース入数(本):200

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PE広口遮光瓶 100ml 200入

PE広口遮光瓶 100ml 200入

    PE広口遮光瓶 10L 8入

    PE広口遮光瓶 10L 8入

      PE広口遮光瓶 500ml 100入

      PE広口遮光瓶 500ml 100入

        メーカー 三商 三商 三商
        通常価格 19,653円 19,700円 21,083円
        通常出荷日 10日目   19日目   10日目  

        PE広口遮光瓶 100ml 200入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました