(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PP細口ボトル 100ml 目盛付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PP細口ボトル 100ml 目盛付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
103円
税込単価
113円

【特長】・パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。・耐酸、耐アルカリ性が向...

詳細情報を確認する

型番

93-2343 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

93-2343

104個

103( 113円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。
・耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
・容量(ml):100
・目盛:有
・口径×外径×全高(mm):φ21.2×φ47.5×98
・参考ケース入数(本):200

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PP細口ボトル 100ml 目盛付の型番93-2343のページです。
型番93-2343に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PP細口ボトル 100ml 目盛付

PP細口ボトル 100ml 目盛付

    PP広口ボトル 2L 目盛付

    PP広口ボトル 2L 目盛付

      軟膏容器 CA-200 144入

      軟膏容器 CA-200 144入

        メーカー 三商 三商 三商
        通常価格 103円 952円 22,780円
        通常出荷日 4日目   4日目   12日目  
        商品タイプ PP(ポリプロピレン)製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 -
        形状 丸型 丸型 -
        容量(L) 0.1 2 -

        PP細口ボトル 100ml 目盛付のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました