(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電密閉コンテナー FIC-13BC

導電密閉コンテナー FIC-13BC

通常価格(税別)
23,472円
税込価格
25,819円

【特長】・導電性ABS製の本体と、制電性ABS製のフタの組合せ。フタが透明なの...

詳細情報を確認する

型番

93-2255 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

93-2255

1個

23,472( 25,819円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性ABS製の本体と、制電性ABS製のフタの組合せ。フタが透明なので、内容物の確認が行えます。
・シリコンパッキン付で気密性に優れています。
・本体とフタは横にスライドして簡単に脱着できる機構で、洗浄が容易に行えます。
・積み重ねて場所を取らずに保管ができます。
・外寸法(mm):398×345×H190
・内寸法(mm):327×267×H165
・表面抵抗率:10*Ω(フタのみ10*Ω)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電密閉コンテナー FIC-13BC

導電密閉コンテナー FIC-13BC

    導電密閉コンテナー FIC-12BC

    導電密閉コンテナー FIC-12BC

      導電密閉コンテナー FIC-14BC

      導電密閉コンテナー FIC-14BC

        導電密閉コンテナー FIC-11BC

        導電密閉コンテナー FIC-11BC

          導電密閉コンテナー FIC-13BB

          導電密閉コンテナー FIC-13BB

            導電密閉コンテナー FIC-14BB

            導電密閉コンテナー FIC-14BB

              導電密閉コンテナー FIC-12BB

              導電密閉コンテナー FIC-12BB

                導電密閉コンテナー FIC-11BB

                導電密閉コンテナー FIC-11BB

                  導電性コンテナ VN型

                  導電性コンテナ VN型

                    導電性コンテナ VN型 フタ

                    導電性コンテナ VN型 フタ

                      導電性コンテナ

                      導電性コンテナ

                        380x305x237mm/20.8L ハイテク折コン/ESD

                        380x305x237mm/20.8L ハイテク折コン/ESD

                          半導体ウエハ搬送容器(カセットタイプ)

                          半導体ウエハ搬送容器(カセットタイプ)

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 トラスコ中山 トラスコ中山 蝶プラ工業 エスコ 三甲
                            通常価格 23,472円 27,818円 20,864円 31,296円 23,472円 20,864円 27,818円 31,296円 505円 423円 2,058円 6,357円 6,802円
                            通常出荷日 9日目   19日目   19日目   19日目   9日目   9日目   19日目   19日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  

                            導電密閉コンテナー FIC-13BCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト