(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストッパー金具付コンテナー RB-36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストッパー金具付コンテナー RB-36

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,624円
税込価格
8,386円

【特長】・金属ロックの付いた、フタロック式のコンテナーです。・RB-28とRB...

詳細情報を確認する

型番

93-2181 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

93-2181

5個

7,624( 8,386円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属ロックの付いた、フタロック式のコンテナーです。
・RB-28とRB-54はコンテナー同士積み重ねできます。
・キャリーはコンテナー専用なので安定した運搬が可能です。
・外寸法(mm) :525×352×282
・有効内寸法(mm):450×295×250

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストッパー金具付コンテナー RB-36

ストッパー金具付コンテナー RB-36

    ストッパー金具付コンテナー RB-54

    ストッパー金具付コンテナー RB-54

      ストッパー金具付コンテナー RB-23

      ストッパー金具付コンテナー RB-23

        ストッパー金具付コンテナー RB-28

        ストッパー金具付コンテナー RB-28

          干物篭

          干物篭

            ラボボックス SB-54 外寸 572×387×297㎜ 3-338-291

            ラボボックス SB-54 外寸 572×387×297㎜ 3-338-291

              透明コンテナー S-36TM

              透明コンテナー S-36TM

                ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ 黄

                ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ 黄

                  とり貝トレー 透明

                  とり貝トレー 透明

                    ジャンボックス #1400

                    ジャンボックス #1400

                      大型ラボボックス L75

                      大型ラボボックス L75

                        540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

                        540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

                          ニューソフィアボックス

                          ニューソフィアボックス

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三甲 ケニス 三商 三菱ケミカル 三甲 三甲 ケニス エスコ コクゴ
                            通常価格 7,624円 8,663円 6,757円 6,930円 67円 7,324円 3,500円 3,992円 113円 302,045円 12,671円 5,330円 4,840円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   6日目   4日目   4日目   8日目   8日目   6日目   1日目   当日出荷可能 5日目  

                            ストッパー金具付コンテナー RB-36のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました