(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス ♯36C 35.7L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス ♯36C 35.7L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,765円
税込価格
5,242円

【特長】・サイズが豊富なので、様々な用途にお使い頂けます。・カラーは清潔なクリ...

詳細情報を確認する

型番

93-2164 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

93-2164

2個

4,765( 5,242円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズが豊富なので、様々な用途にお使い頂けます。
・カラーは清潔なクリーム色です。
・規格:#36C
・容量(L):35.7
・外寸法(mm) :496×341×265
・有効内寸法(mm):451×297×251

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス ♯36C 35.7L

サンボックス ♯36C 35.7L

    サンボックス ♯24B 15.5L

    サンボックス ♯24B 15.5L

      サンボックス ♯24A 23.5L

      サンボックス ♯24A 23.5L

        ラボボックス SB-54 外寸 572×387×297㎜ 3-338-291

        ラボボックス SB-54 外寸 572×387×297㎜ 3-338-291

          サンボックス ♯54 53.2L

          サンボックス ♯54 53.2L

            ラボボックス 24B 外寸 424×292×168㎜ 3-139-536

            ラボボックス 24B 外寸 424×292×168㎜ 3-139-536

              サンボックス ♯75 77.2L

              サンボックス ♯75 77.2L

                ラボボックス DA-19 外寸 434×354×195㎜ 3-139-552

                ラボボックス DA-19 外寸 434×354×195㎜ 3-139-552

                  ラボボックス F-21 外寸 424×291×244㎜ 3-139-534

                  ラボボックス F-21 外寸 424×291×244㎜ 3-139-534

                    サンボックス ♯54用フタ

                    サンボックス ♯54用フタ

                      ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

                      ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

                        透明コンテナー S-36TM

                        透明コンテナー S-36TM

                          ラボボックス 24-2B 外寸 445×344×217㎜ 3-139-569

                          ラボボックス 24-2B 外寸 445×344×217㎜ 3-139-569

                            メーカー 三商 三商 三商 ケニス 三商 ケニス 三商 ケニス ケニス 三商 ケニス 三商 ケニス
                            通常価格 4,765円 2,980円 3,548円 7,324円 6,368円 2,582円 10,049円 4,058円 4,740円 2,079円 3,711円 3,500円 3,662円
                            通常出荷日 4日目   4日目   6日目   6日目   4日目   4日目   19日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                            サンボックス ♯36C 35.7Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました