(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス ♯24A 23.5L

サンボックス ♯24A 23.5L

通常単価(税別)
3,548円
税込単価
3,903円

【特長】・サイズが豊富なので、様々な用途にお使い頂けます。・カラーは清潔なクリ...

詳細情報を確認する

型番

93-2161 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

93-2161

5個

3,548( 3,903円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズが豊富なので、様々な用途にお使い頂けます。
・カラーは清潔なクリーム色です。
・規格:#24A
・容量(L):23.5
・外寸法(mm) :424×292×251
・有効内寸法(mm):374×254×232

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス ♯24A 23.5Lの型番93-2161のページです。
型番93-2161に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス ♯24A 23.5L

サンボックス ♯24A 23.5L

    サンボックス ♯24B 15.5L

    サンボックス ♯24B 15.5L

      サンボックス ♯54 53.2L

      サンボックス ♯54 53.2L

        サンボックス ♯36C 35.7L

        サンボックス ♯36C 35.7L

          ラボボックス SB-54 外寸 572×387×297㎜ 3-338-291

          ラボボックス SB-54 外寸 572×387×297㎜ 3-338-291

            ラボボックス 24A 外寸 424×292×250㎜ 3-139-538

            ラボボックス 24A 外寸 424×292×250㎜ 3-139-538

              ラボボックス 24B 外寸 424×292×168㎜ 3-139-536

              ラボボックス 24B 外寸 424×292×168㎜ 3-139-536

                ラボボックス F-21 外寸 424×291×244㎜ 3-139-534

                ラボボックス F-21 外寸 424×291×244㎜ 3-139-534

                  サンボックス ♯24用フタ

                  サンボックス ♯24用フタ

                    ラボボックス DA-19 外寸 434×354×195㎜ 3-139-552

                    ラボボックス DA-19 外寸 434×354×195㎜ 3-139-552

                      ラボボックス 24-2B 外寸 445×344×217㎜ 3-139-569

                      ラボボックス 24-2B 外寸 445×344×217㎜ 3-139-569

                        サンボックス ♯75 77.2L

                        サンボックス ♯75 77.2L

                          ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532

                          ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 ケニス ケニス ケニス ケニス 三商 ケニス ケニス 三商 ケニス
                            通常価格 3,548円 2,980円 6,368円 4,765円 7,324円 3,068円 2,582円 4,740円 1,430円 4,058円 3,662円 10,049円 3,464円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   19日目   4日目  

                            サンボックス ♯24A 23.5Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト