(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックスコンテナー用 共通フタ T型用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボックスコンテナー用 共通フタ T型用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,100円
税込価格
2,310円

【特長】・ボックス型コンテナーT型用の共通フタです。・ポリプロピレン製、色はイ...

詳細情報を確認する

型番

93-2120 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

93-2120

2個

2,100( 2,310円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボックス型コンテナーT型用の共通フタです。
・ポリプロピレン製、色はイエローです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボックスコンテナー用 共通フタ T型用

ボックスコンテナー用 共通フタ T型用

    SNコンテナー(アミ目)

    SNコンテナー(アミ目)

      ボックスコンテナー

      ボックスコンテナー

        カラークリアコンテナー 910OR

        カラークリアコンテナー 910OR

          ラボボックス F-21 外寸 424×291×244㎜ 3-139-534

          ラボボックス F-21 外寸 424×291×244㎜ 3-139-534

            サンBOX#10

            サンBOX#10

              HB型コンテナ

              HB型コンテナ

                サンボックス #9B-11 橙

                サンボックス #9B-11 橙

                  104L コンテナ

                  104L コンテナ

                    サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)

                    サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)

                      メーカー 三商 三甲 三商 ケニス ケニス 三甲 DICプラスチック 三甲 エスコ 三甲
                      通常価格 2,100円 2,544円 3,840円 1,907円 4,740円 3,156円 598円 3,824円 27,190円 4,120円
                      通常出荷日 4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   8日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目  

                      ボックスコンテナー用 共通フタ T型用のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました