(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックスコンテナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:93-2118
ボックスコンテナー ボックスコンテナー T-28

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,840円 ~ 7,230円
税込価格
4,224円 ~ 7,953円

【仕様】・三商.ボックス型コンテナ ボックスコンテナー。・色:イエロー

詳細情報を確認する

型番

93-2118 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

93-2118

28
480×380×H205
422×322×H200
T-28

5個

4,760( 5,236円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・三商.ボックス型コンテナ ボックスコンテナー。
・色:イエロー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボックスコンテナー

ボックスコンテナー

    コンテナー DA-28GR

    コンテナー DA-28GR

      コンテナー F-3GR

      コンテナー F-3GR

        670×335×241mm/42.6Lコンテナ(グレー)

        670×335×241mm/42.6Lコンテナ(グレー)

          カラークリアコンテナー 910B

          カラークリアコンテナー 910B

            S型コンテナ(容量35.2L,56.3L)

            S型コンテナ(容量35.2L,56.3L)

              27.3/36.4L コンテナ

              27.3/36.4L コンテナ

                コンテナー DA-24GR

                コンテナー DA-24GR

                  540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

                  540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

                    カラークリアコンテナー 910TM

                    カラークリアコンテナー 910TM

                      コンテナー DA-9GR

                      コンテナー DA-9GR

                        64.2L コンテナ

                        64.2L コンテナ

                          メーカー 三商 三商 三商 エスコ ケニス ヒシ エスコ 三商 エスコ ケニス 三商 エスコ
                          通常価格 3,840円 2,970円 2,350円 4,510円 1,907円 5,068円 3,610円 2,740円 5,330円 1,907円 1,240円 5,842円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ
                          イエロー - - グレー - - オレンジ - ブルー - - -

                          ボックスコンテナーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました