(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明コンテナー S-36TM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

透明コンテナー S-36TM

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,500円
税込価格
3,850円

【特長】・外寸法(mm):486×336×273・有効内寸法(mm):439×...

詳細情報を確認する

型番

93-2111 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

93-2111

5個

3,500( 3,850円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外寸法(mm):486×336×273
・有効内寸法(mm):439×289×258
・容量(L):36

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明コンテナー S-36TM

透明コンテナー S-36TM

    透明コンテナー S-54TM

    透明コンテナー S-54TM

      透明コンテナー用フタ S-36FTM

      透明コンテナー用フタ S-36FTM

        透明コンテナー用フタ S-54FTM

        透明コンテナー用フタ S-54FTM

          ラボボックス SB-54 外寸 572×387×297㎜ 3-338-291

          ラボボックス SB-54 外寸 572×387×297㎜ 3-338-291

            クリスタルコンテナー

            クリスタルコンテナー

              とり貝トレー 透明

              とり貝トレー 透明

                ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

                ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

                  ラボボックス F-21 外寸 424×291×244㎜ 3-139-534

                  ラボボックス F-21 外寸 424×291×244㎜ 3-139-534

                    コンテナー FF(フタ)

                    コンテナー FF(フタ)

                      27.3/36.4L コンテナ

                      27.3/36.4L コンテナ

                        ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532

                        ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532

                          F型コンテナ フタ

                          F型コンテナ フタ

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 ケニス アズワン 三甲 ケニス ケニス 三商 エスコ ケニス DICプラスチック
                            通常価格 3,500円 4,840円 1,489円 1,750円 7,324円 3,400円 113円 3,711円 4,740円 1,440円 3,610円 3,464円 1,348円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   1日目   8日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~  

                            透明コンテナー S-36TMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました