(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナー FF(フタ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンテナー FF(フタ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,370円
税込価格
1,507円

【特長】・適用:コンテナーF-2GR、F-3GR用・外寸法(mm):423×2...

詳細情報を確認する

型番

93-2107 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

93-2107

2個

1,370( 1,507円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用:コンテナーF-2GR、F-3GR用
・外寸法(mm):423×290×36.5H

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナー FF(フタ)

コンテナー FF(フタ)

    コンテナー F-3GR

    コンテナー F-3GR

      コンテナー F-2GR

      コンテナー F-2GR

        コンテナー DA-28GR

        コンテナー DA-28GR

          コンテナー DA-5GR

          コンテナー DA-5GR

            コンテナー DA-24GR

            コンテナー DA-24GR

              F型コンテナ フタ

              F型コンテナ フタ

                Uタイプコンテナ 自動搬送機対応

                Uタイプコンテナ 自動搬送機対応

                  コンテナー DA-9GR

                  コンテナー DA-9GR

                    ボックスコンテナー

                    ボックスコンテナー

                      S型コンテナ(容量35.2L,56.3L)

                      S型コンテナ(容量35.2L,56.3L)

                        ヒシ T型コンテナ グレー 19.7L

                        ヒシ T型コンテナ グレー 19.7L

                          ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ 黄

                          ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ 黄

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 DICプラスチック 積水テクノ成型 三商 三商 ヒシ 三菱ケミカル 三菱ケミカル
                            通常価格 1,370円 2,350円 1,689円 2,970円 899円 2,740円 1,348円 4,519円 1,240円 3,840円 5,068円 3,992円 3,992円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   7日目   4日目   4日目   1日目~   7日目   4日目  

                            コンテナー FF(フタ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました