(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナー DA-28GR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンテナー DA-28GR

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,120円
税込価格
3,432円

【特長】・容量(L):27・外寸法(mm):480×360×223H・内寸法(...

詳細情報を確認する

型番

93-2106 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

93-2106

5個

3,120( 3,432円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(L):27
・外寸法(mm):480×360×223H
・内寸法(mm):409×310×203H

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナー DA-28GR

コンテナー DA-28GR

    コンテナー DA-24GR

    コンテナー DA-24GR

      コンテナー DA-5GR

      コンテナー DA-5GR

        コンテナー DA-9GR

        コンテナー DA-9GR

          ラボボックス 24-2B 外寸 445×344×217㎜ 3-139-569

          ラボボックス 24-2B 外寸 445×344×217㎜ 3-139-569

            スケルコン TSK-910R レッド

            スケルコン TSK-910R レッド

              B型プラテナ N

              B型プラテナ N

                ラボボックス DA-19 外寸 434×354×195㎜ 3-139-552

                ラボボックス DA-19 外寸 434×354×195㎜ 3-139-552

                  コンテナー F-3GR

                  コンテナー F-3GR

                    ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"

                    ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"

                      ボックスコンテナー

                      ボックスコンテナー

                        ヒシ C型コンテナ 黄

                        ヒシ C型コンテナ 黄

                          スケルコン TSK-910OR オレンジ

                          スケルコン TSK-910OR オレンジ

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 ケニス 三商 岐阜プラスチック工業 ケニス 三商 三甲 三商 三菱ケミカル 三商
                            通常価格 3,120円 2,880円 950円 1,310円 3,662円 1,150円 536円 4,058円 2,470円 2,912円 3,840円 1,475円 1,150円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目  

                            コンテナー DA-28GRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました