(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:93-2079
折タタミコンテナー オリタタミコンテナー OC-40L

折タタミコンテナー 93-2079

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,020円 ~ 9,670円
税込価格
9,922円 ~ 10,637円

主に輸送・物流現場で使用することができ、積み重ねや折り畳みも可能なため省スペー...

詳細情報を確認する

型番

93-2079 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(L)
外寸法(mm)
内寸法(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

93-2079

40
530×366×H271
492×333×H253
68
OC-40L

1個

9,020( 9,922円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

主に輸送・物流現場で使用することができ、積み重ねや折り畳みも可能なため省スペースにつながります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折タタミコンテナー

折タタミコンテナー

    530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)

    530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)

      51.5L 折畳コンテナ

      51.5L 折畳コンテナ

        折りたたみコンテナー(29.9~50.6L)

        折りたたみコンテナー(29.9~50.6L)

          折りたたみコンテナー 34.5L~51.5L・コンテナー用台車 サンキャリーK

          折りたたみコンテナー 34.5L~51.5L・コンテナー用台車 サンキャリーK

            折りたたみコンテナ(ふた付/52・76L)

            折りたたみコンテナ(ふた付/52・76L)

              650x440x488mm/ 116L 折畳コンテナ(青/2個)

              650x440x488mm/ 116L 折畳コンテナ(青/2個)

                530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

                530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

                  42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

                  42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

                    530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

                    530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

                      透明扉付折りたたみコンテナー 50B2TM

                      透明扉付折りたたみコンテナー 50B2TM

                        924x620x602mm/298L折畳コンテナ(OD色)

                        924x620x602mm/298L折畳コンテナ(OD色)

                          折畳コンテナ(青)

                          折畳コンテナ(青)

                            メーカー 三商 エスコ エスコ ケニス 三甲 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ケニス エスコ エスコ
                            通常価格 9,020円 3,593円 3,813円 3,662円 4,820円 5,480円 17,000円 3,520円 3,166円 4,651円 8,600円 16,343円 4,406円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ

                            折タタミコンテナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました