(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリル大型メスシリンダー 10L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクリル大型メスシリンダー 10L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,399円
税込価格
34,539円

【特長】・使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。・容量(L):10...

詳細情報を確認する

型番

93-1470 解除

Loading...

【商品仕様】
 型番:93-1470
・容量(L):10
・胴径×内径×全高(mm):200×192×450
・目盛(ml):200
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

93-1470

1個

31,399( 34,539円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。
・容量(L):10
・胴径×内径×全高(mm):200×192×450
・目盛(ml):200

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アクリル大型メスシリンダー 10Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました