(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナルジェ 角型培地瓶 2L 2019-2000 12入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナルジェ 角型培地瓶 2L 2019-2000 12入【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
93,987円
税込価格
103,386円

【特長】・透明で高いガスバリア性。・耐久性に優れ、衝撃に強い。・本体・キャップ...

詳細情報を確認する

型番

93-0467 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

93-0467

1パック

12個入り

93,987( 103,386円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明で高いガスバリア性。
・耐久性に優れ、衝撃に強い。
・本体・キャップ共に滅菌済(SAL10⁻⁶)。パイロジェンフリー、細胞無毒性。
・キャップとネック部の周りに熱処理シュリンクバンド。
・トレイごとにシュリンク包装済み。
・2000mlサイズは、一体成型のハンドグリップ付。
・漏れ防止タイプ。」
・容量(ml):2000
・入数:12
・キャップタイプ:53B
・口内径(mm):39
・キャップ付高さ(mm:271
・本体外径(mm):116
・目盛:有
・材質:本体 PETG、キャップ HDPE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナルジェ 角型培地瓶 2L 2019-2000 12入

ナルジェ 角型培地瓶 2L 2019-2000 12入

    ナルジェ角型培地瓶 500ml 2019-0500 24入

    ナルジェ角型培地瓶 500ml 2019-0500 24入

      ナルジェ 角型培地瓶 1L 2019-1000 24入

      ナルジェ 角型培地瓶 1L 2019-1000 24入

        ポリカーボネート 大型瓶 10/20/30L

        ポリカーボネート 大型瓶 10/20/30L

          メーカー 三商 三商 三商 コクゴ
          通常価格 93,987円 33,782円 116,719円 26,400円
          通常出荷日 19日目   6日目   19日目   8日目~  

          ナルジェ 角型培地瓶 2L 2019-2000 12入のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました