(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パッカー 10L 丸型 φ270×268H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パッカー 10L 丸型 φ270×268H

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,243円
税込価格
2,467円

【特長】・ポリエチレン製の持ち運び密閉容器です。・持ち運びが楽なように持ち手が...

詳細情報を確認する

型番

93-0043 解除

Loading...

製品仕様

型番容量(L)外寸法(mm)形状カラー
93-004310φ270×H268丸型ナチュラル
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

93-0043

1個

2,243( 2,467円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン製の持ち運び密閉容器です。
・持ち運びが楽なように持ち手が幅広になっています。
・容量(L):10
・外寸法(mm):φ270×H268
・形状:丸型
・カラー:ナチュラル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パッカー 10L 丸型 φ270×268H

パッカー 10L 丸型 φ270×268H

    パッカー 5L 角型 □210×205H

    パッカー 5L 角型 □210×205H

      パッカー(角型)20L

      パッカー(角型)20L

        手提げ平角瓶

        手提げ平角瓶

          メーカー 三商 三商 コクゴ アズワン
          通常価格 2,243円 3,454円 4,001円 4,460円
          通常出荷日 7日目   3日目   5日目   1日目  

          パッカー 10L 丸型 φ270×268Hのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました