(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片テーパー型容器 SUS304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:92-1655
片テーパー型容器 SUS304 カタテーパーガタヨウキ KTT-ST-565 150L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
156,864円 ~ 165,097円
税込価格
172,550円 ~ 181,607円

【特長】・底面が排出方向に傾斜しているため、液体が全て排出できます・底の角は汚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    ステンレス
  • ヘルール:
    2S
  • 表面処理:
    内外面バフ研磨
  • 材質詳細:
    SUS304

型番

92-1655 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
内径×内高×全高(mm)
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

92-1655

150L
Φ565×650×740
KTT-ST-565

1個

156,864( 172,550円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底面が排出方向に傾斜しているため、液体が全て排出できます
・底の角は汚れがたまりにくいR構造になっています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

片テーパー型容器 SUS304

片テーパー型容器 SUS304

    底部勾配型ステンレス容器 容量 20L~200L

    底部勾配型ステンレス容器 容量 20L~200L

      底部勾配型ステンレス密閉タンクバンド L型シリコンパッキン付 KTT-CTLシリーズ

      底部勾配型ステンレス密閉タンクバンド L型シリコンパッキン付 KTT-CTLシリーズ

        底部勾配型ステンレス密閉タンクバンド B型シリコンパッキン付 KTT-CTLシリーズ

        底部勾配型ステンレス密閉タンクバンド B型シリコンパッキン付 KTT-CTLシリーズ

          メーカー 三商 アズワン アズワン アズワン
          通常価格 156,864円 99,896円 113,092円 213,711円
          通常出荷日 19日目   8日目~   8日目~   8日目~  
          商品タイプ タンク タンク タンク -
          材質 ステンレス ステンレス ステンレス -
          ヘルール 2S - - -
          表面処理 内外面バフ研磨 - - -
          材質詳細 SUS304 - - -

          片テーパー型容器 SUS304のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました