(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンク台車 SUS304製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:92-1606
タンク台車 SUS304製 タンクダイシャ 500MMヨウ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,099円 ~ 27,100円
税込価格
12,209円 ~ 29,810円

SUS304製のタンク台車です。耐荷重最大160kgまでで重量のあるタンクも運...

詳細情報を確認する

型番

92-1606 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適応品
内径×深さ(mm)
積載荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

92-1606

規格:500mm用
505×50
120

1個

21,199( 23,319円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS304製のタンク台車です。
耐荷重最大160kgまでで重量のあるタンクも運べます。
安心のストッパー2個付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンク台車 SUS304製

タンク台車 SUS304製

    円形台車 全周ガイドタイプ

    円形台車 全周ガイドタイプ

      円形台車(上置きタイプ)

      円形台車(上置きタイプ)

        円形ドラム台車 ステンレスタイプ

        円形ドラム台車 ステンレスタイプ

          ステンレス 受皿

          ステンレス 受皿

            円形台車(4点ガイドタイプ)

            円形台車(4点ガイドタイプ)

              ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製)/替キャスター

              ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製)/替キャスター

                ステンレス 円形ドラム台車

                ステンレス 円形ドラム台車

                  A型タンク台車 ステン金具 NU車輪

                  A型タンク台車 ステン金具 NU車輪

                    円形ドラム台車 オプション 受皿

                    円形ドラム台車 オプション 受皿

                      円形ドラム台車

                      円形ドラム台車

                        ドラム缶台車 ステン金具 NU車輪

                        ドラム缶台車 ステン金具 NU車輪

                          メーカー 三商 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 エスコ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山
                          通常価格 11,099円 42,385円 30,754円 73,185円 29,753円 40,361円 2,100円 65,178円 22,122円 9,165円 28,541円 44,621円
                          通常出荷日 10日目~   9日目   9日目   3日目   3日目   9日目   1日目   当日出荷可能 3日目   8日目   3日目   3日目   8日目  
                          商品タイプ ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車
                          本体材質 ステンレス製 スチール製 スチール製 ステンレス製 ステンレス製 スチール製 - ステンレス製 ステンレス製 スチール製 スチール製 ステンレス製
                          本体/オプション 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 - 本体 本体 オプション 本体 本体
                          本体材質詳細 SUS304 - - - - - - - - - - -
                          車輪材質 ナイロン製(ストッパー2個付) - - - - - - - - - - -

                          タンク台車 SUS304製のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました