(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タングステンカーバイド溶射ポット 約4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タングステンカーバイド溶射ポット 約4L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
500,000円
税込価格
550,000円

【特長】・SUS304製の粉砕ポットの蓋と内面の接粉部分にタングステンカーバイ...

詳細情報を確認する

型番

92-1300 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

92-1300

1個

500,000( 550,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS304製の粉砕ポットの蓋と内面の接粉部分にタングステンカーバイドの溶射を施し、耐摩耗性と粉砕性を高めました。
・上蓋、底蓋共にネジ止めの両蓋式なので洗浄が容易です。
・フッ素ゴム製Oリング標準付属。
・容量(L):約4
・内径×深さ(mm):φ150×230
・外径×全高(mm):φ195×250

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タングステンカーバイド溶射ポット 約4Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました