(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボ・ボトル(加圧ボトル) 30L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラボ・ボトル(加圧ボトル) 30L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
200,000円
税込価格
220,000円

【特長】・貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー...

詳細情報を確認する

型番

92-0447 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

92-0447

1個

200,000( 220,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。
・最高使用圧力0.68MPa。
・標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
・容量(L):30
・胴径×高さ×板厚(mm):φ330×480×2.0
・口径(mm):φ108
※フッ素ゴムパッキン付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボ・ボトル(加圧ボトル) 30L

ラボ・ボトル(加圧ボトル) 30L

    密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ

    密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ

      サニタリーステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 SMA-CTLシリーズ

      サニタリーステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 SMA-CTLシリーズ

        PTFEパッキン付316L密閉容器 CTH-PTFEシリーズ

        PTFEパッキン付316L密閉容器 CTH-PTFEシリーズ

          カラーパッキン付密閉容器(CTH-DBL)

          カラーパッキン付密閉容器(CTH-DBL)

            蛇口付ステンレス密閉タンク CTH-Wシリーズ

            蛇口付ステンレス密閉タンク CTH-Wシリーズ

              カラーパッキン付密閉容器(CTH-DGR)

              カラーパッキン付密閉容器(CTH-DGR)

                投入用ホッパー THTシリーズ

                投入用ホッパー THTシリーズ

                  PTFEパッキン・ボールバルブ付ステンレス密閉容器 CTHV-PTFEシリーズ

                  PTFEパッキン・ボールバルブ付ステンレス密閉容器 CTHV-PTFEシリーズ

                    メーカー 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 200,000円 50,000円 55,360円 51,154円 17,500円 27,649円 17,500円 34,164円 61,216円
                    通常出荷日 19日目   8日目~   8日目   19日目   8日目   8日目~   8日目   10日目~   19日目  

                    ラボ・ボトル(加圧ボトル) 30Lのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    加圧容器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました