(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス丸型タンク ストック蓋付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス丸型タンク ストック蓋付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,967円
税込価格
47,264円

【特長】・薬品や粉等、さまざまな貯蔵に最適です・ストック蓋付

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    ステンレス
  • 表面処理:
    内外面バフ研磨
  • 材質詳細:
    SUS304
  • 仕様:
    ストック蓋付
  • 形状:
    丸型

型番

92-0304 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
型式
内径×高さ×厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

92-0304

100L
ST-47H
Φ470×600×1.2

1個

42,967( 47,264円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薬品や粉等、さまざまな貯蔵に最適です
・ストック蓋付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス丸型タンク ストック蓋付

ステンレス丸型タンク ストック蓋付

    密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-565H B型NBRパッキン付 200L

    密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-565H B型NBRパッキン付 200L

      密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-47H A型NBRパッキン付 100L

      密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-47H A型NBRパッキン付 100L

        密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-47H A型バイトンパッキン付 100L

        密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-47H A型バイトンパッキン付 100L

          密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-43 A型ネオプレンパッキン付 65L

          密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-43 A型ネオプレンパッキン付 65L

            メーカー 三商 MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
            通常価格 42,967円 84,969円 52,556円 84,200円 40,168円
            通常出荷日 12日目   19日目   19日目   26日目   19日目  
            商品タイプ タンク - - - -
            材質 ステンレス - - - -
            表面処理 内外面バフ研磨 - - - -
            材質詳細 SUS304 - - - -
            仕様 ストック蓋付 - - - -

            ステンレス丸型タンク ストック蓋付のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました