(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ID ステンふるい 実用新案型 16μm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:91-8738
ID ステンふるい 実用新案型 16μm フルイ ピンセット ハサミ カナモノタグイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
153,700円 ~ 167,600円  特別価格 
税込価格
169,070円 ~ 184,360円  特別価格 

【特長】・同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています・従...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ふるい
  • 目開き(μm):
    16
  • 材質:
    SUS304(枠・リング/網)
  • 構造:
    実用新案型

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • JIS規格には準拠しておりません。

型番

91-8738 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

91-8738

Φ200(内径)×45(深さ)

1個

167,600円

150,840

( 165,924円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています
・従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています
・メーカー検査校正証明書付の場合の増値:15,000円
・同規格で深さ60mmの場合の増値:1,900円(型番91-8638)/2200円(型番91-8738)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • JIS規格には準拠しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ID ステンふるい 実用新案型 16μmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました