(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニットスタンド H1000mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:91-7802
ユニットスタンド H1000mm ユニットスタンド A-S1200

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
74,000円 ~ 75,000円
税込価格
81,400円 ~ 82,500円

三商 スタンド・ムッフ・クランプ・ラボジャッキ ユニットスタンド H1000m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド
  • 材質:
    連結台:鋳鉄製、斜補強棒:SUS304製、中間安定台:亜鉛ダイカスト製、組立棒:SUS304製パイプ、連結具:SUS304製

型番

91-7802 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
型式
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

91-7802

W1200×H1000
A-S1200
連結台2個、斜補強棒2本、中間安定台1個、組立棒(C-1000mm)5本、組立棒(C-1200mm)4本、連結具(US-13)22個

1個

75,000( 82,500円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

三商 スタンド・ムッフ・クランプ・ラボジャッキ ユニットスタンド H1000mm。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニットスタンド H1000mm

ユニットスタンド H1000mm

    ユニットスタンド A-W1200

    ユニットスタンド A-W1200

      SSタイプシステムスタンド SS-600

      SSタイプシステムスタンド SS-600

        SSタイプシステムスタンド SS-900

        SSタイプシステムスタンド SS-900

          ステンレスシステムスタンド SUS-600

          ステンレスシステムスタンド SUS-600

            SSタイプシステムスタンド SS-1200

            SSタイプシステムスタンド SS-1200

              ユニットスタンド用アタッチメント A(2本組)

              ユニットスタンド用アタッチメント A(2本組)

                平型台 HD-3

                平型台 HD-3

                  ケニス コンパクトユニットスタンド

                  ケニス コンパクトユニットスタンド

                    メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 ケニス ケニス ケニス
                    通常価格 74,000円 110,000円 84,600円 92,599円 118,400円 104,599円 36,375円 7,372円 28,615円
                    通常出荷日 12日目~   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   8日目   7日目   7日目  
                    商品タイプ スタンド - - - - - - - -
                    材質 連結台:鋳鉄製、斜補強棒:SUS304製、中間安定台:亜鉛ダイカスト製、組立棒:SUS304製パイプ、連結具:SUS304製 - - - - - - - -

                    ユニットスタンド H1000mmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました