(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボジャッキ ラチェット式 スラストベアリング仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:91-2252
ラボジャッキ ラチェット式 スラストベアリング仕様 ラボジャッキ ラチェットシキ 300X300

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,240円 ~ 119,160円  特別価格 
税込価格
47,564円 ~ 131,076円  特別価格 

スラストベアリング仕様です。(91-2251除きます。)オールステンレス製です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 駆動荷重は静止荷重の40%を目安にお考え下さい。

型番

91-2252 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
材質
揚程(mm)
天板×底板
静止荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

91-2252

-
88~490
300角×300角
45

1個

55,560円

50,004

( 55,004円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

スラストベアリング仕様です。
(91-2251除きます。)オールステンレス製です。
【仕様】
天板×底板:150×150角・200×200角・250×250角300×300角
静止荷重(kg):25〜45

(i)ご注意

  • 駆動荷重は静止荷重の40%を目安にお考え下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボジャッキ ラチェット式 スラストベアリング仕様

ラボジャッキ ラチェット式 スラストベアリング仕様

    ラボジャッキ オールステンレス製 ノブ式

    ラボジャッキ オールステンレス製 ノブ式

      東京硝子器械 ラボジャッキ 200角 ラチェット式

      東京硝子器械 ラボジャッキ 200角 ラチェット式

        ラボジャッキ 200角 上下板SUS304製 ラチェット式

        ラボジャッキ 200角 上下板SUS304製 ラチェット式

          オールステンレスジャッキ(ノブ式)

          オールステンレスジャッキ(ノブ式)

            ラボジャッキ 150角 ラチェット式

            ラボジャッキ 150角 ラチェット式

              ラボジャッキ 250角 ラチェット式

              ラボジャッキ 250角 ラチェット式

                ラボジャッキ ノブ式 250×250

                ラボジャッキ ノブ式 250×250

                  ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20

                  ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20

                    メーカー 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 アズワン
                    通常価格 43,240円 38,520円 16,249円 16,249円 33,527円 16,747円 43,984円 37,400円 10,600円
                    通常出荷日 19日目   19日目   9日目   6日目   8日目   6日目   8日目   3日目   1日目  
                    商品タイプ ラボジャッキ ラボジャッキ - - ラボジャッキ - - - ラボジャッキ

                    ラボジャッキ ラチェット式 スラストベアリング仕様のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました