(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスH型スタンド支柱付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスH型スタンド支柱付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
53,600円 ~ 92,400円
税込価格
58,960円 ~ 101,640円

ステンレスH型スタンドです。アジャスター付きです。【仕様】中・大・特大支柱サイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド
  • 材質:
    SUS304(台、支柱)
  • 備考:
    アジャスター付

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
規格
支柱サイズ(mm)
サイズ(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
Ф10×700
180×87×200
3.1(台のみ)

1個

53,600( 58,960円 )

-

  • 注文停止中
Ф16×1000
250×134×300
4.4(台のみ)

1個

70,000( 77,000円 )

-

  • 注文停止中
特大
Ф18×1000
340×174×380
6.5(台のみ)

1個

92,400( 101,640円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスH型スタンドです。
アジャスター付きです。
【仕様】
中・大・特大
支柱サイズ(mm):Ф10×700・Ф16×1000・Ф18×1000

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスH型スタンド支柱付

ステンレスH型スタンド支柱付

    ステンレスH型スタンド

    ステンレスH型スタンド

      テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 中

      テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 中

        テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 小

        テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 小

          ステンレス平型スタンド

          ステンレス平型スタンド

            万能組立スタンド

            万能組立スタンド

              ケニス コンパクトユニットスタンド

              ケニス コンパクトユニットスタンド

                ステンレスH型スタンド 大 支柱付

                ステンレスH型スタンド 大 支柱付

                  ステンレスH型スタンド 特大 支柱付

                  ステンレスH型スタンド 特大 支柱付

                    ステンレス平台スタンド 大 支柱付

                    ステンレス平台スタンド 大 支柱付

                      ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-800

                      ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-800

                        ステンレス平台スタンド 支柱付

                        ステンレス平台スタンド 支柱付

                          ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-1200

                          ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-1200

                            メーカー 三商 テラオカ テラオカ テラオカ テラオカ アズワン ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 ケニス 東京硝子器械 ケニス
                            通常価格 53,600円 37,460円 33,620円 27,183円 34,600円 1,125円 28,615円 57,722円 75,104円 56,000円 14,550円 35,194円 16,490円
                            通常出荷日 12日目~   1日目   6日目   6日目   1日目   1日目   7日目   6日目   6日目   12日目   6日目   6日目~   6日目  
                            商品タイプ スタンド スタンド スタンド スタンド - - - - - - - スタンド -
                            材質 SUS304(台、支柱) - - - - - - - - - - - -
                            備考 アジャスター付 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレスH型スタンド支柱付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました