(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

濾過瓶 2000/3000ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:85-5331
濾過瓶 2000/3000ml サンショウ ロカビン 2000ML

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,800円
税込単価
26,180円

【特長】・耐久性の高い硬質一級ガラス製・ノズルや上口径がシャープに加工されてお...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ゴム栓No.は参考です。ゴム栓はメーカーによりサイズが異なります。安全の為ホースの脱着は必ず、手袋等の保護具をご使用下さい。

型番

85-5331 解除

Loading...

 
カタログを表示

85-5331 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

85-5331

2000

1個

23,800( 26,180円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の高い硬質一級ガラス製
・ノズルや上口径がシャープに加工されておりサイズが均一です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ゴム栓No.は参考です。ゴム栓はメーカーによりサイズが異なります。安全の為ホースの脱着は必ず、手袋等の保護具をご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

濾過瓶 2000/3000mlの型番85-5331のページです。
型番85-5331に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

濾過瓶 2000/3000ml

濾過瓶 2000/3000ml

    三商 濾過瓶 1000ml ネジ式ノズルタイプ

    三商 濾過瓶 1000ml ネジ式ノズルタイプ

      SPC三口ケルダールフラスコ

      SPC三口ケルダールフラスコ

        ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

        ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

          メーカー 三商 三商 柴田科学 柴田科学
          通常価格 23,800円 26,503円 15,906円 1,107円
          通常出荷日 2日目~   2日目   7日目   1日目~  
          商品タイプ その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 ねじ口瓶
          口内径(mm) 38 - - -
          ノズル外径(mm) 12 - - -
          備考 ゴム栓No.:14 - - -

          濾過瓶 2000/3000mlのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          85-5332
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (mL)

          24,700円

          ( 27,170円 )
          1個 あり

          2日目

          3000

          ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました