(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラス広口規格瓶 №8 茶 210入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガラス広口規格瓶 №8 茶 210入【210個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,980円
税込価格
19,778円

【特長】・満量(ml):85.5・全高(mm):81・胴径(mm):45・口内...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    規格瓶
  • 容量(mL):
    85.5
  • ネジ口規格:
    GL-32
  • 胴径(mm):
    45
  • 全長(mm):
    81
  • 口内径(mm):
    29
  • 型式:
    No.8K(茶)
  • 材質1:
    本体:ソーダガラス
  • 材質2:
    キャップ:P.P、中栓:PE
  • 色:
  • 内容量:
    1箱(210個入)

型番

85-0628 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

85-0628

1箱(210個入)

1パック

210個入り

17,980( 19,778円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・満量(ml):85.5
・全高(mm):81
・胴径(mm):45
・口内径(mm):29
・重量(g):69
・入数:210
・本 体:ソーダガラス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス広口規格瓶 №8 茶 210入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました