(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラス広口規格瓶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガラス広口規格瓶【450~600個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,900円 ~ 39,600円
税込価格
30,690円 ~ 43,560円

三商のガラス製容器 ガラス広口規格瓶【材質】本体:ソーダガラス

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    規格瓶
  • 材質1:
    本 体:ソーダガラス

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(mL)
胴径(mm)
全長(mm)
口内径(mm)
型式
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
24(満量)
30.6
54.5
20.2
No.2K
29
450個

1パック

450個入り

27,900( 30,690円 )

-

  • 注文停止中
28(満量)
31.5
58
20.2
No.3K
30
450個

1パック

450個入り

29,700( 32,670円 )

-

  • 注文停止中
14(満量)
25.5
48.5
14.2
No.1
19
600個

1パック

600個入り

39,600( 43,560円 )

-

  • 注文停止中
28(満量)
31.5
58
20.2
No.3
30
450個

1パック

450個入り

32,400( 35,640円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

三商のガラス製容器 ガラス広口規格瓶
【材質】本体:ソーダガラス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラス広口規格瓶

ガラス広口規格瓶

    ガラス広口規格瓶 №8 茶 210入

    ガラス広口規格瓶 №8 茶 210入

      メーカー 三商 三商
      通常価格 27,900円 17,980円
      通常出荷日 19日目   19日目  
      商品タイプ 規格瓶 規格瓶
      材質1 本 体:ソーダガラス 本体:ソーダガラス

      ガラス広口規格瓶のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました