(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 バキュームサンプルチューブ Aタイプ 30ml 15/25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商 バキュームサンプルチューブ Aタイプ 30ml 15/25

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,900円
税込単価
47,190円

【特長】・グリスレスバルブのオリフィス径がφ8mmと通常品より大きく、撹拌子の...

詳細情報を確認する

型番

82-5491 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82-5491

1個

42,900( 47,190円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリスレスバルブのオリフィス径がφ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。
・容量(ml):30
・(TS)規格:15/25
・胴外径×長さ(mm):φ24×100
・ノズル外径(mm):φ8

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商 バキュームサンプルチューブ Aタイプ 30ml 15/25の型番82-5491のページです。
型番82-5491に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 バキュームサンプルチューブ Aタイプ 30ml 15/25

三商 バキュームサンプルチューブ Aタイプ 30ml 15/25

    NEGバイアル瓶 V-1 PTFE/ニトリルパッキン付 100入

    NEGバイアル瓶 V-1 PTFE/ニトリルパッキン付 100入

      メーカー 三商 三商
      通常価格 42,900円 19,800円
      通常出荷日 19日目   2日目  
      商品タイプ サンプル管瓶 バイアル瓶
      容量(mL) 30 1.5

      三商 バキュームサンプルチューブ Aタイプ 30ml 15/25のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました