(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハミルトン マイクロシリンジ 750LT ルアーチップ 80801

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハミルトン マイクロシリンジ 750LT ルアーチップ 80801

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,280円
税込単価
28,908円

【特長】・精度誤差±1%です。・世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、...

詳細情報を確認する

型番

72-4006 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72-4006

1個

26,280( 28,908円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度誤差±1%です。
・世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
・容量(μl):500
※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハミルトン マイクロシリンジ 750LT ルアーチップ 80801の型番72-4006のページです。
型番72-4006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハミルトン マイクロシリンジ 750LT ルアーチップ 80801

ハミルトン マイクロシリンジ 750LT ルアーチップ 80801

    ハミルトン マイクロシリンジ 1002LT ルアーチップ 81401

    ハミルトン マイクロシリンジ 1002LT ルアーチップ 81401

      ハミルトン マイクロシリンジ 1750LT ルアーチップ 81201

      ハミルトン マイクロシリンジ 1750LT ルアーチップ 81201

        ハミルトン マイクロシリンジ 1001LT ルアーチップ 81301

        ハミルトン マイクロシリンジ 1001LT ルアーチップ 81301

          ハミルトン マイクロシリンジ 1010LT ルアーチップ 81601

          ハミルトン マイクロシリンジ 1010LT ルアーチップ 81601

            ハミルトン マイクロシリンジ 1705LT ルアーチップ 80901

            ハミルトン マイクロシリンジ 1705LT ルアーチップ 80901

              ハミルトン マイクロシリンジ 1725LT ルアーチップ 81101

              ハミルトン マイクロシリンジ 1725LT ルアーチップ 81101

                ハミルトン マイクロシリンジ 1702LT ルアーチップ 80201

                ハミルトン マイクロシリンジ 1702LT ルアーチップ 80201

                  ハミルトン マイクロシリンジ 1701LT ルアーチップ 80001

                  ハミルトン マイクロシリンジ 1701LT ルアーチップ 80001

                    ハミルトン マイクロシリンジ 1710LT ルアーチップ 81001

                    ハミルトン マイクロシリンジ 1710LT ルアーチップ 81001

                      ハミルトン マイクロシリンジ 1005LT ルアーチップ 81501

                      ハミルトン マイクロシリンジ 1005LT ルアーチップ 81501

                        ハミルトン マイクロシリンジ 750N 固定針 80800

                        ハミルトン マイクロシリンジ 750N 固定針 80800

                          ハミルトン マイクロシリンジ 725N 固定針 80700

                          ハミルトン マイクロシリンジ 725N 固定針 80700

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格 26,280円 19,530円 16,290円 18,450円 28,170円 16,110円 16,290円 15,840円 20,160円 15,480円 23,490円 25,562円 19,412円
                            通常出荷日 7日目   4日目   7日目   7日目   4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   4日目   7日目   7日目  

                            ハミルトン マイクロシリンジ 750LT ルアーチップ 80801のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました