(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハミルトン マイクロシリンジ 725LT ルアーチップ 80701

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハミルトン マイクロシリンジ 725LT ルアーチップ 80701

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,220円
税込単価
25,542円

【特長】・精度誤差±1%です。・世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、...

詳細情報を確認する

型番

72-4005 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72-4005

1個

23,220( 25,542円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度誤差±1%です。
・世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
・容量(μl):250
※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハミルトン マイクロシリンジ 725LT ルアーチップ 80701の型番72-4005のページです。
型番72-4005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハミルトン マイクロシリンジ 725LT ルアーチップ 80701

ハミルトン マイクロシリンジ 725LT ルアーチップ 80701

    ハミルトン マイクロシリンジ 750LT ルアーチップ 80801

    ハミルトン マイクロシリンジ 750LT ルアーチップ 80801

      メーカー 三商 三商
      通常価格 23,220円 26,280円
      通常出荷日 7日目   7日目  

      ハミルトン マイクロシリンジ 725LT ルアーチップ 80701のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました