(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハミルトン マイクロシリンジ 1050TLL ルアーロック 85020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハミルトン マイクロシリンジ 1050TLL ルアーロック 85020

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
107,977円
税込単価
118,775円

【特長】・PTFEコーティングされたプランジャーとPTFEチップにより、液体、...

詳細情報を確認する

型番

72-3042 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72-3042

1個

107,977( 118,775円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFEコーティングされたプランジャーとPTFEチップにより、液体、気体はもとより腐食性粘土質試料等にも使用できるマルチ型シリンジです。
・1000シリーズの基本モデルにはN.LTN(固定針)、LT(ルアーチップ型)、TLL(ルアーロック型)、RN(互換針型)の4種類があります。用途に応じてご利用下さい。
・容量:50.0ml
・針接続部:ルアーロックTLL
・適用ニードル:メタルハブ付ニードル、CTFEハブ付ニードル
※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハミルトン マイクロシリンジ 1050TLL ルアーロック 85020の型番72-3042のページです。
型番72-3042に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハミルトン マイクロシリンジ 1050TLL ルアーロック 85020

ハミルトン マイクロシリンジ 1050TLL ルアーロック 85020

    ハミルトン マイクロシリンジ 1025TLL ルアーロック 82520

    ハミルトン マイクロシリンジ 1025TLL ルアーロック 82520

      ハミルトン マイクロシリンジ 1002TLL ルアーロック 81420

      ハミルトン マイクロシリンジ 1002TLL ルアーロック 81420

        ハミルトン マイクロシリンジ 1750LT ルアーチップ 81201

        ハミルトン マイクロシリンジ 1750LT ルアーチップ 81201

          ハミルトン マイクロシリンジ 1010TLL ルアーロック 81620

          ハミルトン マイクロシリンジ 1010TLL ルアーロック 81620

            ハミルトン マイクロシリンジ 1750LTN 固定針 81217

            ハミルトン マイクロシリンジ 1750LTN 固定針 81217

              ハミルトン マイクロシリンジ 1002RN 互換針型 81430

              ハミルトン マイクロシリンジ 1002RN 互換針型 81430

                ハミルトン マイクロシリンジ 1001LT ルアーチップ 81301

                ハミルトン マイクロシリンジ 1001LT ルアーチップ 81301

                  ハミルトン マイクロシリンジ 1710TLL ルアーロック 81020

                  ハミルトン マイクロシリンジ 1710TLL ルアーロック 81020

                    ハミルトン マイクロシリンジ 1725TLL ルアーロック 81120

                    ハミルトン マイクロシリンジ 1725TLL ルアーロック 81120

                      ハミルトン マイクロシリンジ 1002LT ルアーチップ 81401

                      ハミルトン マイクロシリンジ 1002LT ルアーチップ 81401

                        ハミルトン マイクロシリンジ 1001LTN 固定針 81317

                        ハミルトン マイクロシリンジ 1001LTN 固定針 81317

                          ハミルトン マイクロシリンジ 1005LT ルアーチップ 81501

                          ハミルトン マイクロシリンジ 1005LT ルアーチップ 81501

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格 107,977円 89,746円 22,308円 16,290円 31,120円 16,801円 27,180円 18,450円 17,902円 14,480円 19,530円 16,880円 23,490円
                            通常出荷日 7日目   7日目   4日目   7日目   4日目   7日目   4日目   7日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                            ハミルトン マイクロシリンジ 1050TLL ルアーロック 85020のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました