(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハミルトン マイクロシリンジ 1710TLL ルアーロック 81020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハミルトン マイクロシリンジ 1710TLL ルアーロック 81020

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,902円
税込単価
19,692円

【特長】・PTFEコーティングされたプランジャーとPTFEチップにより、液体、...

詳細情報を確認する

型番

72-3034 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72-3034

1個

17,902( 19,692円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFEコーティングされたプランジャーとPTFEチップにより、液体、気体はもとより腐食性粘土質試料等にも使用できるマルチ型シリンジです。
・1000シリーズの基本モデルにはN.LTN(固定針)、LT(ルアーチップ型)、TLL(ルアーロック型)、RN(互換針型)の4種類があります。用途に応じてご利用下さい。
・容量:100μl
・針先ゲージ:22S
・針先形状(°):22
・針接続部:ルアーロックTLL
・適用ニードル:メタルハブ付ニードル、CTFEハブ付ニードル
※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハミルトン マイクロシリンジ 1710TLL ルアーロック 81020の型番72-3034のページです。
型番72-3034に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハミルトン マイクロシリンジ 1710TLL ルアーロック 81020

ハミルトン マイクロシリンジ 1710TLL ルアーロック 81020

    ハミルトン マイクロシリンジ 1025TLL ルアーロック 82520

    ハミルトン マイクロシリンジ 1025TLL ルアーロック 82520

      ハミルトン マイクロシリンジ 1725TLL ルアーロック 81120

      ハミルトン マイクロシリンジ 1725TLL ルアーロック 81120

        ハミルトン マイクロシリンジ 1002TLL ルアーロック 81420

        ハミルトン マイクロシリンジ 1002TLL ルアーロック 81420

          ハミルトン マイクロシリンジ 1050TLL ルアーロック 85020

          ハミルトン マイクロシリンジ 1050TLL ルアーロック 85020

            ハミルトン マイクロシリンジ 1705TLL ルアーロック 80920

            ハミルトン マイクロシリンジ 1705TLL ルアーロック 80920

              ハミルトンガスタイトシリンジ 1710TLL

              ハミルトンガスタイトシリンジ 1710TLL

                ハミルトンガスタイトシリンジ 1705TLL

                ハミルトンガスタイトシリンジ 1705TLL

                  メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 ケニス ケニス
                  通常価格 17,902円 89,746円 14,480円 22,308円 107,977円 15,600円 17,576円 15,600円
                  通常出荷日 4日目   7日目   4日目   4日目   7日目   4日目   4日目   4日目  

                  ハミルトン マイクロシリンジ 1710TLL ルアーロック 81020のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました