(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハミルトン マイクロシリンジ 1010LTN 固定針 81617

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハミルトン マイクロシリンジ 1010LTN 固定針 81617

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,890円
税込単価
31,779円

【特長】・PTFEコーティングされたプランジャーとPTFEチップにより、液体、...

詳細情報を確認する

型番

72-1040 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72-1040

1個

28,890( 31,779円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFEコーティングされたプランジャーとPTFEチップにより、液体、気体はもとより腐食性粘土質試料等にも使用できるマルチ型シリンジです。
・1000シリーズの基本モデルにはN.LTN(固定針)、LT(ルアーチップ型)、TLL(ルアーロック型)、RN(互換針型)の4種類があります。用途に応じてご利用下さい。
・容量:10.0ml
・針先ゲージ:22
・針先形状(°):22
・針接続部:固定針LTN
※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハミルトン マイクロシリンジ 1010LTN 固定針 81617の型番72-1040のページです。
型番72-1040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハミルトン マイクロシリンジ 1010LTN 固定針 81617

ハミルトン マイクロシリンジ 1010LTN 固定針 81617

    ハミルトン マイクロシリンジ 1705N 固定針 80900

    ハミルトン マイクロシリンジ 1705N 固定針 80900

      ハミルトン マイクロシリンジ 1750LTN 固定針 81217

      ハミルトン マイクロシリンジ 1750LTN 固定針 81217

        ハミルトン マイクロシリンジ 1005LTN 固定針 81517

        ハミルトン マイクロシリンジ 1005LTN 固定針 81517

          ハミルトン マイクロシリンジ 1702N 固定針 80200

          ハミルトン マイクロシリンジ 1702N 固定針 80200

            ハミルトン マイクロシリンジ 701N 固定針 SixPack 80366

            ハミルトン マイクロシリンジ 701N 固定針 SixPack 80366

              ハミルトン マイクロシリンジ 750N 固定針 80800

              ハミルトン マイクロシリンジ 750N 固定針 80800

                ハミルトン マイクロシリンジ 725N 固定針 80700

                ハミルトン マイクロシリンジ 725N 固定針 80700

                  ハミルトン マイクロシリンジ 701N 固定針 80300

                  ハミルトン マイクロシリンジ 701N 固定針 80300

                    イトーマイクロシリンジ MS-NE10

                    イトーマイクロシリンジ MS-NE10

                      メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 ケニス
                      通常価格 28,890円 15,146円 16,801円 24,419円 15,147円 55,791円 25,562円 19,412円 9,688円 18,624円
                      通常出荷日 4日目   7日目   7日目   7日目   4日目   2日目   7日目   7日目   4日目   9日目  

                      ハミルトン マイクロシリンジ 1010LTN 固定針 81617のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました