(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロシリンジポンプ レガート100/110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:71-3711
マイクロシリンジポンプ レガート100/110 マイクロシリンジポンプ レガート100

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
540,000円 ~ 710,000円
税込価格
594,000円 ~ 781,000円

【特長】・大型のカラータッチディスプレイにより各種の設定が可能・高性能のステッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 精度:
    <±0.5%
  • 電源(V):
    DC12~32
  • 外寸法(mm):
    W226×D191×H150
  • 最小流量:
    1.28pl/分(0.5μlシリンジ使用時)
  • 最大流量:
    88.29ml/分(60mlシリンジ使用時)
  • 作動距離:
    0.069μm/ステップ
  • 駆動力(kg):
    13.6(水平方向)
  • 再現性:
    <±0.05%
  • 重量(kg):
    2.66

型番

71-3711 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

71-3711

マイクロシリンジポンプ レガート100
運転モード:注入、使用可能シリンジ:0.5μl~60ml×1本

1個

540,000( 594,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型のカラータッチディスプレイにより各種の設定が可能
・高性能のステッピングモータをマイクロプロセッサーによりコントロール
・金属製で剛性の高いボディが運転時の振動を最小限に抑え、ねじ込み式のシリンジクランプでしっかりとシリンジを固定することにより、流量安定性や再現性が従来品に比べ格段に向上
・100シリーズの駆動力(水平方向)は13.6kg、200シリーズは34kgと余裕を持ったパワーレンジ。微量用シリンジのプランジャーを保護する為に、駆動力を小さ定して運転することも可能
・USBポートを標準装備しており、パソコン制御による運転も簡単

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロシリンジポンプ レガート100/110

マイクロシリンジポンプ レガート100/110

    マイクロシリンジポンプ IC3100

    マイクロシリンジポンプ IC3100

      マイクロピペット(ITピペット) ITQ-2N

      マイクロピペット(ITピペット) ITQ-2N

        メーカー 三商 三商 ケニス
        通常価格 540,000円 430,000円 17,974円
        通常出荷日 19日目   19日目   7日目  
        商品タイプ その他 - -
        精度 <±0.5% - -
        電源(V) DC12~32 - -
        外寸法(mm) W226×D191×H150 - -
        最小流量 1.28pl/分(0.5μlシリンジ使用時) - -

        マイクロシリンジポンプ レガート100/110のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        自動分注器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました