(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルビューレット タイトレット ブランド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:71-3501
デジタルビューレット タイトレット ブランド ディスペンサー マイクロピペット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
190,000円
税込価格
209,000円

【特長】・コンパクトで組立ての必要がなく、高い精度(許容範囲クラスA)と軽い力...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ピストン材質:PTFE/接液部材質:硼珪酸硝子、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム
  • 詳細タイプ:
    デジタルビューレット
  • 使用温度(℃):
    +15~+40
  • 備考:
    ボトルは別売です

型番

71-3501 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
型式
精度
再現性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

71-3501

25ml(シリンダー)
4760-151
0.07%
<0.025

1個

190,000( 209,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで組立ての必要がなく、高い精度(許容範囲クラスA)と軽い力で速く確実に滴定することができます
・ダイアルの回転方向によって、吸引、排出を自動切替え
・精度補正機能、精度補正メモリ機能、オートオフ機能、容量表示桁設定機能の4機能
・簡単なメンテナンス
・ねじ規格GL45に適合します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルビューレット タイトレット ブランド

デジタルビューレット タイトレット ブランド

    ニチリョー ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

    ニチリョー ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

      ニッコー・ハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL

      ニッコー・ハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL

        レオナ ボトルトップディスペンサー

        レオナ ボトルトップディスペンサー

          ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.25~2.5mL

          ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.25~2.5mL

            メーカー 三商 ニチリョー ニッコー・ハンセン レオナ ニッコー・ハンセン
            通常価格 190,000円 2,530円 58,604円 47,885円 58,604円
            通常出荷日 12日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
            商品タイプ その他 - - ディスペンサー -
            材質 ピストン材質:PTFE/接液部材質:硼珪酸硝子、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム - - - -
            詳細タイプ デジタルビューレット - - - -
            使用温度(℃) +15~+40 - - - -
            備考 ボトルは別売です - - - -

            デジタルビューレット タイトレット ブランドのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ピペットスタンド・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました