(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートビュレットBG型(本体) 25/50BG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:71-1622
オートビュレットBG型(本体) 25/50BG オートビュレットBGガタ(ホンタイ) シロ 50BG

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
50,800円 ~ 72,500円
税込価格
55,880円 ~ 79,750円

【特長】・本体とプランジャーは共通で、交換可能です・本体とボトル及びフラスコは...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
  • 詳細タイプ:
    オートビュレットBG型(本体)
  • 精度:
    ±1%
  • 再現性:
    ±0.1%
  • 適応ボトル:
    茶3800mlガロンボトル

(i)ご注意

  • ボトルは別売です。ノズルの接続にはシリコンチューブを使用しています。シリコンを侵食する恐れのある液体をご使用の際は、必要に応じてチューブの材質を変更してください。

型番

71-1622 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
型式
目盛
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

71-1622

50ml
50BG
1(最小)

1個

72,500( 79,750円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体とプランジャーは共通で、交換可能です
・本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます
・破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可

(i)ご注意

  • ボトルは別売です。ノズルの接続にはシリコンチューブを使用しています。シリコンを侵食する恐れのある液体をご使用の際は、必要に応じてチューブの材質を変更してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートビュレットBG型(本体) 25/50BG

オートビュレットBG型(本体) 25/50BG

    オートビュレットB型(本体) 白 0.5B

    オートビュレットB型(本体) 白 0.5B

      メーカー 三商 三商
      通常価格 50,800円 36,100円
      通常出荷日 19日目   19日目  
      商品タイプ その他 -
      -
      詳細タイプ オートビュレットBG型(本体) -
      精度 ±1% -
      再現性 ±0.1% -

      オートビュレットBG型(本体) 25/50BGのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ピペットスタンド・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました